Publier vos produits
CWS Stainless Steel Paperroll
Archivé

CWS Stainless Steel Paperroll

Distributeur pour rouleaux d’essuie-mains en papier Paradise Stainless Steel Paperroll, pour rouleau de 100 m de longueur et de 22 cm de largeur. Le papier peut être retiré par sections d’environ 25 cm (easy pull-out). Système de coupe automatique avec couvercle de protection, afin de prévenir les blessures. La section suivante est présentée, afin qu’elle soit accessible à l’utilisateur. Le système "Easy-Loading" permet de changer rapidement le rouleau. Bords arrondis, donc aucun risque de blessure. Boîtier - comprenant une paroi arrière - en acier inoxydable brossé mat 1.4301, finition brossé satiné contre les traces de doigts, avec serrure. Complet avec matériel d'installation, livraison et installation. Distributeur : Stainless Steel Paperroll: 7205000 Rouleau de papier: blanc, 100m, 3-plis: 288001, bleu, 100m, 3-plis: 289000
Spécifications techniques
  • Réference unique.7205000
  • Famille de produitsCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • Groupe de produitsRoll paper dispenser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)427
  • Largeur (mm)352
  • Profondeur (mm)252
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)6.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815