Publier vos produits
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10

    Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10

    Traduit par Google,
    Le distributeur Tork® Centerfeed, au design Performance, est une solution haute capacité idéale pour les environnements professionnels nécessitant l'essuyage des mains et des surfaces. Son débit illimité permet un essuyage rapide, chaque utilisateur prélevant la quantité nécessaire à sa tâche. Tork Performance représente la nouvelle génération de distributeurs pour l'essuyage professionnel. L'association optimale du distributeur et de la lingette optimisera la productivité tout en réduisant vos coûts d'utilisation. Le distributeur Tork® Centerfeed, au design Elevation, est une solution polyvalente haute capacité pour les environnements professionnels nécessitant l'essuyage des mains et des surfaces. Son débit illimité permet un essuyage rapide, chaque utilisateur prélevant la quantité nécessaire à sa tâche. Les distributeurs Elevation arborent un design fonctionnel et moderne.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.565528
    • Famille de produitsOther
    • Groupe de produitsMidsize roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.25
    • Largeur (pouces)16.62
    • Profondeur (pouces)9.93
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet