Publier vos produits
CWS Stainless Steel Air Bar
Archivé

CWS Stainless Steel Air Bar

Diffuseur de parfum Paradise Stainless Steel Air Bar, pour cartouches de parfum 2 x 80 ml. Libération de parfum ciblée, via des ventilateurs à l'avant. Système à deux cartouches permettant un changement automatique de la cartouche active à la cartouche de réserve. Durée de vie d’une cartouche : environ 3 mois (selon le réglage). Interface utilisateur intuitive à l'intérieur du distributeur, permettant un réglage spécifique de l'intensité (4 niveaux) pour la pièce. Portée du distributeur : environ 12 m². Contrôle jour-nuit (capteur de lumière) permettant de préserver les ressources. Indicateur de service lumineux à l'avant. Boîtier - comprenant une paroi arrière - en acier inoxydable brossé mat 1.4301, finition brossé satiné contre les traces de doigts, avec serrure. Bords arrondis, donc aucun risque de blessure. Complet avec matériel d'installation, livraison et installation. Distributeur : Stainless Steel Air Bar: 7663000 Parfums: CWS Sweet Orange: 630000, CWS Flower Rain: 631000, CWS Peach Heaven: 632000, CWS Ocean Fresh: 633000, CWS Summer Sense: 634000, CWS Forest Soul: 635000, CWS Silent Wood: 636000, CWS Secret Spa: 637000, CWS Magic Fruit: 638000
Spécifications techniques
  • Réference unique.7663000
  • Famille de produitsCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • Groupe de produitsAir fragrance dispenser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)87
  • Largeur (mm)326
  • Profondeur (mm)82
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePBT
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)1.24
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815