FLOW est un garage à vélos où formes classiques et design moderne se rencontrent dans un espace public. Avec ses grandes surfaces vitrées et ses formes arrondies, il attire le regard tout en offrant aux cyclistes un stationnement fluide, fonctionnel et convivial.
Ce garage à vélos de fabrication suédoise s'appuie sur le principe de protection contre les intempéries de Cyklos, offrant une excellente accessibilité et une structure sans poteaux ni autres obstacles. D'une largeur fixe de 6 500 mm et d'une longueur modulable, il peut être étendu par paliers de 2 mètres pour s'adapter au nombre de places de stationnement nécessaires. Sa porte coulissante automatique, associée à un système de rangement robuste et intuitif comme DELTA ou VENTURA, permet un stationnement rapide et pratique pour les cyclistes urbains.
Ce bâtiment étanche, sans piliers intérieurs, offre une grande accessibilité et une utilisation intuitive. Les portes coulissantes s'ouvrent facilement et automatiquement lorsque vous rentrez votre vélo. Un éclairage LED puissant est fourni de série pour une sécurité accrue, et un plafond intérieur est disponible en option pour une ambiance plus intime. La façade est en verre de sécurité individuel, durable et facile à nettoyer.