Publier vos produits
Rolling Rack
Rolling Rack
Rolling Rack
Rolling Rack
    Dero

    Rolling Rack

    Traduit par Google,
    Sécurité simplifiée

    Le design gracieux et la haute sécurité du Rolling Rack ont fait de ce type de porte-vélos une norme pour de nombreuses écoles et communautés. Le Rolling Rack peut être utilisé comme porte-vélos de stationnement simple ou double face. Ce support utilise une construction en tube épais et permet de sécuriser l'une des roues et le cadre à l'aide d'un antivol en U.

    Deux bosses ou cinq ?

    Le Rolling Rack est disponible dans une variété de longueurs pour répondre aux besoins de capacité de votre vélo.

    Spécification
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount or in-ground

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-rolling-rack
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)