Publier vos produits
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
    Dero

    Bike Bike Rack

    4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Faire une déclaration

    Le Bike Bike Rack est une œuvre d'art de rue accrocheuse et fonctionnelle. Il accueille les personnes à vélo et leur offre un lieu de stationnement sécurisé et pratique.

    Stationne deux à quatre vélos.

    Spécification
    • Dimensions: 67"W x 42"H

      Materials: 1.5” OD 11 Gauge Tube. All open ends are capped to preventmoisture from entering. All welds are MIG welds aroundentire circumference of joined pieces.

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-bike-bike-rack
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42
    • Largeur (pouces)67
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires