Publier vos produits
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
    Dero

    Wall Rack

    Traduit par Google,
    Parking pour vélos, aussi!

    Les propriétaires de vélos apprécient également cette option pour le garage et le stockage à domicile. Le revêtement en caoutchouc empêche les vélos de se rayer. Deux vélos peuvent être accrochés et verrouillés en toute sécurité, car le support mural est entièrement compatible U-Lock. Le support mural maintient les vélos hors du sol et à l'écart, et offre un moyen sûr et peu encombrant de les ranger.

    Spécification
    • Materials: 1” OD 11 gauge tube

      Finish: Black rubber dip

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-wall-rack
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)