Publier vos produits
BRC1E52A (Wired remote control)

BRC1E52A (Wired remote control)

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
Télécommande conviviale au design contemporain Facile à utiliser : toutes les fonctions principales directement accessibles Mise en service facile : interface intuitive pour les paramètres de menu avancés Optimisez votre système de climatisation en activant une série de fonctions d'économie d'énergie (limitation de la plage de température, fonction de réduction, minuterie d'arrêt, … ) Gardez une trace de votre consommation d'énergie avec l'indication kWh montrant une consommation d'électricité indicative Configurez jusqu'à 3 programmes indépendants, afin que l'utilisateur puisse facilement modifier lui-même le programme tout au long de l'année (par exemple, été, hiver, mi-saison) Horloge en temps réel avec auto mise à jour à l'heure d'été Prend en charge plusieurs langues (anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, portugais, français, grec, russe, turc et polonais) Possibilité de restreindre individuellement les fonctions du menu En cas de panne de courant, tous les paramètres restent stockés jusqu'à 48 heures grâce à l'alimentation de secours intégrée Le fonctionnement Absence à la maison maintient la température intérieure à votre niveau de confort spécifié pendant absence, économisant ainsi de l'énergie
Spécification
  • User friendly remote control with contemporary design Easy to use: all main functions directly accessible Easy commissioning: intuitive interface for advanced menu settings Optimise your air conditioning system by activating a series of energy saving functions (temperature range limit, setback function, off timer, …) Keep track of your energy consumption with the kWh indication showing an indicative electricity consumption Set up to 3 independent schedules, so the user can easily change the schedule himself throughout the year (e.g. summer, winter, mid-season) Real time clock with auto update to daylight saving time Supports multiple languages (English, German, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, French, Greek, Russian, Turkish and Polish) Possibility to individually restrict menu functions When a power failure occurs all settings remain stored up to 48 hours thanks to the built-in backup power Home leave operation maintains the indoor temperature at your specified comfort level during absence, thus saving energy
Spécifications techniques
  • Réference unique.BRC1E53A
  • Famille de produitsIndividual control
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-02-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)19
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enJapon
  • Poids net (Kg)0.2
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electronic access control products
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique