Publier vos produits
Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door
Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door
Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door
Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door
Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door
Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door
Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door
Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door
Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door
    Dalform

    Storage Locker Double-Tier 300, Steel Door

    Traduit par Google,

    Le casier à deux niveaux est un casier scolaire très populaire offrant deux aménagements intérieurs : un casier classique avec un compartiment à livres et un crochet pour vêtements, ou un casier à vêtements avec une tringle et deux crochets. Le casier à deux niveaux est souvent associé à un casier bas pour créer des intérieurs aux hauteurs asymétriques.

    Le casier est doté d'un cadre entièrement soudé en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur. Les portes sont disponibles en acier de 3 mm ou en stratifié compact de 10 mm et sont équipées de charnières piano robustes.

    Les casiers sont disponibles en deux hauteurs et deux profondeurs différentes. Ils peuvent être commandés avec un toit plat ou incliné, et des pieds et des bancs sont proposés en option.


      Spécifications techniques
      • Réference unique.2-Compartment-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door-copy-2
      • Famille de produitsStorage
      • Groupe de produitsLocker
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-06-30
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1700
      • Largeur (mm)300
      • Profondeur (mm)500
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enSuède
      • Fabriqué enSuède
      • Poids net (Kg)38
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
      • Description de l'Uniclass 2015Lockers
      • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
      • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
      • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units
      • Code CSI UniFormat IIE2010
      • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

      Disponibilité de la région

      L'Europe