Publier vos produits
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
    Dalform

    Cloakroom Section

    Traduit par Google,

    Dalform propose des aménagements de vestiaires flexibles et haut de gamme aux écoles, crèches et bureaux de toute la Suède. Notre système intelligent comprend des armoires métalliques, des porte-manteaux, des bancs et des étagères à chaussures, facilement adaptables à tous les projets.

    Ce système peut être installé en version autoportante ou murale, à l'aide de fixations murales classiques ou d'un système de rails de suspension flexibles. De série, sa structure intérieure est composée d'acier robuste thermolaqué et de mélaminé de bouleau durable, garantissant une longévité exceptionnelle même dans les environnements les plus exigeants.

    Les produits répondent aux exigences les plus strictes du marché en matière de durabilité, de qualité et de responsabilité sociale, faisant de ce système un choix fiable pour la construction durable et les projets certifiés.

      Spécification
      • Sections: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 600mm och 900mm. 

        Product declarations: 

        • Möbelfakta (Swedish certification for furniture quality, environment, and social responsibility)
        • Byggvarubedömningen (The Swedish Building Material Assessment)
        • SundaHus (Swedish environmental assessment for healthy buildings)
        Spécifications techniques
        • Réference unique.CloakRoom-Showcase
        • Famille de produitsStorage
        • Groupe de produitsCloakroom
        • TypeVitrine (modèle)
        • Date de publication2018-12-11
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)1788
        • Largeur (mm)926
        • Profondeur (mm)320
        En rapport
        • Matériel principalAcier
        • Matériel secondaireBois
        • Conçu enSuède
        • Fabriqué enSuède
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
        • Classification IFCMobilier
        • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
        • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
        • Numéro OmniClass23-21 15 21
        • Titre OmniClassCloakroom Units