Publier vos produits
Washbasin Tetris
danbanho

Washbasin Tetris

Traduit par Google,
La société Danbanho SA a été fondée en décembre 1997, avec son siège social à Cartaxo, au Portugal. L'activité principale est la production de lavabos, moulés en résine et marbre compact. En septembre 2006, avec la nouvelle usine construite à Sítio das Pratas, la qualité du produit a augmenté, la production a augmenté et les conditions de travail ont été améliorées. Aujourd'hui, nous sommes l'une des usines de lavabos moulés en résine en Europe avec la plus haute technologie et une grande qualité de produit. Outre les produits standard, nous produisons rarement des produits en marbre compacts conçus d'origine avec nos clients, pour répondre à leurs besoins spécifiques. Nous sommes très flexibles en ce qui concerne les dimensions et les formes, ce qui permet d'obtenir des produits finaux d'une qualité et d'une beauté supérieures. Nous exportons 96% de notre production.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Tetris
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)345
En rapport
  • Matériel principalMarbre
  • Matériel secondaireRésine polyester
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)13.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26