DANOPOL+ HSF 1.5 GRIS FONCÉ est une membrane synthétique en PVC plastifié, renforcée d'un filet porteur en polyester et d'un support en molleton géotextile de 300 gr. Il a un recouvrement sans géotextile de 6 cm, sur la zone longitudinale droite, permettant le recouvrement et le soudage à la feuille adjacente. Conçu pour l'étanchéité des toits plats, résistant aux UV.
PORTÉE
Système d'étanchéité en pose collée pour toiture plate (EN 13956), particulièrement recommandé en rénovation énergétique sur panneaux isolants rigides DANOPREN , également collés sur la dalle de toiture, à l'aide des colles projetées DANOTHERM (colle isolante) et DANOBOND (colle membrane DANOPOL HSF). Convient aux projets résidentiels, commerciaux ou industriels.
Autres applications en étanchéité de génie civil :
- Étanchéité du sous-sol (EN 13967).
- Barrière d'étanchéité aux fluides dans la construction de tunnels et d'ouvrages souterrains associés (EN 13491).
- Étanchéité des réservoirs et barrages (EN 13361).
- Étanchéité des canaux (EN 13362).
AVANTAGES ET BÉNÉFICES
AVANTAGES :
- Excellente résistance à la déchirure.
- Stabilité dimensionnelle élevée.
- Haute résistance à la traction
- Haute résistance à la perforation
- Très bonne résistance aux micro-organismes, à la putréfaction, aux chocs mécaniques, à la pénétration des racines, au vieillissement naturel, aux intempéries, aux rayons UV et au gonflement.
- Excellente flexibilité
AVANTAGES:
- Améliore les performances des tôles fixées mécaniquement, en supposant une valeur élevée de résistance à l'aspiration du vent, en optimisant la densité de fixation.
- Limite les déformations et les tensions de la membrane d'étanchéité causées par les températures élevées et les changements de température, très fréquents sur les toits plats.
- Absorbe les mouvements structurels.
- Présente une bonne protection anti-crevaison contre les dommages mécaniques, dérivés du passage des piétons, fréquents sur les toits plats.
- Très grande durabilité aux éventuelles dégradations liées aux cas chimiques.
- Grande adaptabilité à différents types de supports.