Publier vos produits
DANOFELT PY 300
Danosa

DANOFELT PY 300

Traduit par Google,
DANOFELT PY 300 est un géotextile non tissé lié par aiguilletage de 300 (+10%;-15%) g/m², composé de fibre courte polyester. Il porte la marque CE. Il est utilisé pour l'imperméabilisation de la protection des toitures, des constructions souterraines et pour la séparation et la filtration des terres.
Spécification
  • PHYSICAL PROPERTIES: - Average mass: 300 (+10%;-15%) g/m² UNE EN ISO 9864 - Thickness under: 2kPa pressure 2.60 ±0.20 mm (UNE EN ISO 9863-1) - Longitudinal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Tranversal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Puncture resistance (CBR): 1.1 -0.3 KN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic perforation test: 8 +3 mm (UNE EN ISO 13433) - Water permeability: 0.03154 -0.005 m/s (UNE EN ISO 11058) - Waterflow capacity in their plane: 1.9 Exp-6, -0.1 Exp-7 m²/s (UNE EN ISO 12958) - Opening size: 85 ±20 µm (UNE EN ISO 12956) - Protection efficiency: 15.5 Exp3, -0.3 Exp3 KN/m² (UNE-EN 13719) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Thickness under 20 kPa pressure: 2,1, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) - Thickness under 200 kPa pressure: 1,0, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) PRESENTATION: - Length: 1.45 m - Width: 52 m - Roll surface: 75.4 m2 - Product Code: 710099
Spécifications techniques
  • Réference unique.danofelt_py_300
  • Famille de produitsGeotextile
  • Groupe de produitsPolyester
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1450
  • Largeur (mm)52000
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_15_57_35
  • Description de l'Uniclass 2015Geotextiles
  • Code CSI MasterFormat 201431 32 19.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Geotextile Layer Separation
  • Numéro OmniClass23-11 15 11 11
  • Titre OmniClassSheeting Geotextiles
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING
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
Produits similaires