Publier vos produits
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

Traduit par Google,
IMPRIDAN 100 est une peinture bitumineuse à base organique spécialement conçue pour apprêter et préparer le mortier, les tôles métalliques et le bois avant de souder les tôles bitumineuses. Peut être utilisé aussi bien pour les surfaces horizontales que verticales. Il est conforme aux spécifications requises par la norme UNE 104-234 (type I)
Spécification
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Spécifications techniques
  • Réference unique.impridan
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsBituminous Emulsion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen primers
  • Code CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 17
  • Titre OmniClassCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING
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
Produits similaires