Publier vos produits
LOS1 Foundation slab
Danosa

LOS1 Foundation slab

Traduit par Google,
Dalle de fondation : - Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche collée (SBS) AVANTAGES : - Étanchéité à haute élasticité et grande durabilité. - Application au chalumeau. - Membrane d'étanchéité autocicatrisante. - Étanchéité bicouche collée. - Grande capacité à contourner les fissures. - Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille. - L'étanchéité collée augmente la sécurité du système. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN 30 P ELAST - Description: is a waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.LOS1
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsFoundations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Code Uniclass 2015Ss_32_20_30_35
  • Description de l'Uniclass 2015Fully-bonded bitumen membrane underslab damp proofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Titre OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA10
  • Titre CSI UniFormat IIFOUNDATIONS