Publier vos produits
NOX1 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX1 Non-walking purifying roof

Traduit par Google,

TOIT PURIFIANT NON MARCHANT

- Étanchéité : Membrane bitumineuse monocouche adhérente (SBS)
- Isolation thermique : Intérieur
- Finition : Tôle extérieure

AVANTAGES :

- Membrane de décontamination des particules NOx.

- Imperméabilisation à haute élasticité et grande durabilité.

- Application au chalumeau.

- Étanchéité monocouche collée.

- Membrane d'étanchéité autocicatrisante.

- Membrane d'étanchéité résistante à la rouille.

- Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets.

- Grande capacité à contourner les fissures.

- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES:

- Réhabilitations de toitures.

- Bâtiments logistiques et industriels.

- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.

- Bâtiments résidentiels publics ou privés.

- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.

- Bâtiments administratifs et corporatifs.

- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.


Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    PRIMER:

    - Product: MAXDAN CAUCHO

    - Description: It is a stable bituminous emulsion in dark brown colour and doughy consistency. It is used for protection of walls, separating walls and foundations, deposits, etc., as well as vapour barrier. Can also be used for repairing old waterproofing systems.

    - Property: Performance

    - Value: 1 Kg/m² per layer


    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.6 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



Spécifications techniques
  • Réference unique.NOX1
  • Famille de produitsToitures dépolluantes
  • Groupe de produitsPurifying roofs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Titre OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings