Publier vos produits
NOX2 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX2 Non-walking purifying roof

Traduit par Google,

TOIT PURIFIANT NON MARCHANT

- Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche (SBS) fixée mécaniquement
- Isolation thermique : Laine de roche
- Finition : Tôle extérieure

AVANTAGES :

- Membrane de décontamination des particules NOx.

- Imperméabilisation à haute élasticité et grande durabilité.

- Double couche fixée mécaniquement imperméabilisation.

- Membrane d'étanchéité résistante à la rouille.

- Application au chalumeau.

- Membrane d'étanchéité autocicatrisante.

- Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets.

- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES:

- Bâtiments logistiques et industriels.

- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.

- Bâtiments résidentiels publics ou privés.

- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.

- Bâtiments administratifs et corporatifs.

- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.


Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide self-healing properties, easy application and great durability.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)  

    - Value: µ more than 115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rock wool

    - Description: Rigid rock wool panels, with a bitumen emulsion on its upper face, mechanically fixed 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) | Reaction to fire (EN 13501-1) 

    - Value: λ= 0,039 W/mK | Reaction to Fire: A1

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN FM 30 P ELAST

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface of 3.0 kg/m². Composed of a reinforced polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.0 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



Spécifications techniques
  • Réference unique.NOX2
  • Famille de produitsToitures dépolluantes
  • Groupe de produitsPurifying roofs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireLaine de roche
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings