Publier vos produits
NOX3 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX3 Non-walking purifying roof

Traduit par Google,

TOIT PURIFIANT NON MARCHANT

- Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche collée (SBS)
- Isolation thermique : Polyisocyanurate PIR
- Finition : Tôle extérieure

AVANTAGES :

- Membrane de décontamination des particules NOx.

- Imperméabilisation à haute élasticité et grande durabilité.

- Application au chalumeau.

- Membrane d'étanchéité résistante à la rouille.

- Membrane d'étanchéité autocicatrisante.

- Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets.

- Étanchéité bicouche collée.

- Grande capacité à contourner les fissures.

- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES:

- Bâtiments logistiques et industriels.

- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.

- Bâtiments résidentiels publics ou privés.

- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.

- Bâtiments administratifs et corporatifs.

- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.


Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPIR BV

    - Description: Rigid polyisocyanurate panels, with a bitumen emulsion on its upper face, mechanically fixed 

    - Property: Thermal conductivity (EN 13165) | Reaction to fire (EN 13501-1) 

    - Value:  λ= 0,023 W/mK | Reaction to Fire: B-s2, d0

    WATERPROOFING:

    - Product: GLASDAN 30 P ELAST 

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. 

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.0 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



Spécifications techniques
  • Réference unique.NOX3
  • Famille de produitsToitures dépolluantes
  • Groupe de produitsPurifying roofs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings