Publier vos produits
NOX4 walking inverted purifying roof
Danosa

NOX4 walking inverted purifying roof

Traduit par Google,

TOIT PURIFIANT INVERSÉ MARCHANT

- Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche collée (SBS)
- Isolation thermique : Dalle isolante
- Finition : Dalle isolante

AVANTAGES :

- Finition dalle isolante et décontaminante.

- Imperméabilisation à haute élasticité et grande durabilité.

- Application au chalumeau.

- Membrane d'étanchéité autocicatrisante.

- Étanchéité bicouche collée.

- Grande capacité à contourner les fissures.

- Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille.

- Les toits inversés améliorent la durabilité de l'étanchéité et évitent la condensation entre les couches.

- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES:

- Bâtiments logistiques et industriels.

- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.

- Bâtiments résidentiels publics ou privés.

- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.

- Bâtiments administratifs et corporatifs.

- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.


Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: CURIDAN 

    - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. 

    - Property: adhesion 

    - Value: ≥ 0,3 kg/m2

    WATERPROOFING: 

     - Product: GLASDAN 30 P ELAST  

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic.  

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING: 

    - Product: ESTERDAN 40 P ELAST 

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides. 

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 200 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 200 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA NOx

    - Description: it is an insulating and decontaminant slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,034 W/mK

Spécifications techniques
  • Réference unique.NOX4
  • Famille de produitsToitures dépolluantes
  • Groupe de produitsPurifying roofs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 55 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Titre OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING