Publier vos produits
NTG3 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG3 Non-walking inverted roof

Traduit par Google,

TOIT INVERSÉ NON MARCHANT
- Étanchéité : Membrane PVC non adhérente
- Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS)
- Finition : Gravier

AVANTAGES
- Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets.
- Les toits inversés améliorent la durabilité de l'étanchéité et évitent la condensation entre les couches.
- Soudé à l'air chaud.
- Étanchéité non adhérente.
- Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau.
- Programme européen de recyclage des matériaux PVC ROOFCOLLECT.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES

- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
- Réfection de la toiture.

Spécification
  • -

Spécifications techniques
  • Réference unique.NTG3
  • Famille de produitsRoofs
  • Groupe de produitsInverted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING