Publier vos produits
REF5 Reflective non-walking roof with adhered PVC
Danosa

REF5 Reflective non-walking roof with adhered PVC

Traduit par Google,

TOIT NON MARCHANT AVEC PVC COLLÉ

- Étanchéité : Membrane PVC collée

- Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS)

- Finition : Feuille extérieure réfléchissante


AVANTAGES

- Imperméabilisation avec une grande durabilité.

- Système d'isolation légère et d'imperméabilisation entièrement collé avec des adhésifs.

- Isolation thermique à haute résistance à la compression.

- Haute résistance à la traction, à la déchirure et à la perforation.

- Programme européen de recyclage des matériaux PVC ROOFCOLLECT.

- Déclaration environnementale de produit (EPD).


LES USAGES

- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.

- Bâtiments résidentiels publics ou privés.

- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.

- Bâtiments administratifs et corporatifs.

- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS

    INSULATION ADHESIVE:

    - Product: THERMOBOND

    - Description: Polyurethane adhesive designed to adhere rigid thermal insulation panels to the support.

    - Property: Resistance to wind suction

    - Value: 5,5 kPa

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN PR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with tongue and groove edges at various thicknesses.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,033-0,037 W/mK

    ADHESIVE OF WATERPROOFING SHEETS:

    - Product: DANOBOND

    -Description: High-Grab Moisture-Curing Polyurethane (MCPU) Canister Adhesive for bonding fleece-backed PVC DANOPOL HSF membrane.

    - Property: Resistance to wind suction

    - Value: 5,5 kPa

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOPOL HSF 1.5 COOL ROOFING

    -Description: Synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier, and a 300 gr geotextile fleece backing

    -Property: Flexible sheets for waterproofing (EN 13956)

Spécifications techniques
  • Réference unique.REF5
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsWithout insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Titre OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING