Publier vos produits
SUF3 Thermoacoustic basic floating floor
Danosa

SUF3 Thermoacoustic basic floating floor

Traduit par Google,
Plancher flottant de base thermoacoustique : - Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé - Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS) - Finition : Pavé AVANTAGES : - Niveaux d'isolation aux bruits aériens DnTw compris entre 55 et 64 dBA. - Niveaux d'isolation aux bruits d'impact L'nTw entre 42 et 58 dB. - Installation selon DIT 439R/16. - Durabilité dans le temps. - Haute résistance à la compression. - Faible épaisseur. - Compatible avec les installations au sol. - Il n'a pas besoin d'une couche de protection contre l'humidité. - Il n'a pas besoin de pare-vapeur. - Haute durabilité des caractéristiques thermiques. - Système qui évite les apparitions de condensation. - Grande résistance à la vapeur de diffusion du polystyrène extrudé. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Etablissements publics : hôtels. - Bâtiments résidentiels privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos. - Locaux de fréquentation du public. - Locaux de jour. - Les studios radio. - Écoles de musique : salles de classe communes et salles de concert.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 5 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 5 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw= 19 dB - Property: ΔR= 4-8dB (depends on mortar thickness) THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK
Spécifications techniques
  • Réference unique.SUF3
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsSeparating floor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 19 11
  • Titre OmniClassFloating Floors
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes