Publier vos produits
TPC3 Public use walking roof
Danosa

TPC3 Public use walking roof

Traduit par Google,
Toiture passante à usage public : - Étanchéité : Membrane à base de polyurée AVANTAGES : - Système d'étanchéité continu sans recouvrement, excellente adhérence et adaptable aux supports complexes. - Système d'étanchéité avec une excellente résistance mécanique, à l'abrasion et aux changements de température. - Finition avec une excellente résistance à l'extérieur et aux UV. Il permet différentes finitions. - Bonne résistance chimique. - Application par projection chaude à haut rendement. Durcissement rapide et mise en service. - Haute élasticité, il est capable de combler les fissures même à basse température. - Imperméabilisation résistante à la pénétration des racines. - Écologique. Sans solvants, plastifiants et sans COV. UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux, hôtels, installations sportives. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: DANOPRIMER EP - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) - Value: 3,8 N/mm2 WATERPROOFING: - Product: DANOCOAT 250 - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit SEALING AND FINISHING: - Product: DANOCOAT PAS 700 - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays. - Property: Tensile strength (ISO 527-3) - Value: more than16 N/mm2 SEALING AND FINISHING: - Product: DANOCOAT NON SLIP - Description: Polyester copolymer - Property: Floor slipperiness (EN 12633) - Value: Class 3
Spécifications techniques
  • Réference unique.TPC3
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWithout insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyurée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • Code CSI MasterFormat 201407 57 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes