Publier vos produits
TVH2 Vehicles roof
Danosa

TVH2 Vehicles roof

Traduit par Google,
Toit de véhicules : - Étanchéité : Membrane à base de polyurée AVANTAGES : - Système d'étanchéité continu sans recouvrement, excellente adhérence et adaptable aux supports complexes. - Système d'étanchéité avec une excellente résistance mécanique, à l'abrasion et aux changements de température. - Finition antidérapante avec résistant aux UV. - Bonne résistance chimique. - Application par projection chaude à haut rendement. Durcissement rapide et mise en service. - Membrane d'étanchéité et couche de roulement avec une capacité maximale de pontage des fissures statiques et dynamiques même à basse température. - Étanchéité spéciale pour le transit des véhicules. - Bonne résistance aux carburants, liquides de refroidissement, sels de fonte, huiles moteur et nettoyants alcalins. - Écologique. Sans solvants, plastifiants et sans COV. UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux, hôtels, installations sportives. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP
    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8)
    - Value: 3,8 N/mm2

    WATERPROOFING  

    - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea

    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOFLOOR PU 300
    - Description: One-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces.
    - Property: Impact resistance (EN 6272-1)
    - Value: more than14,7 N/m

    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOQUARTZ
    - Description: Silica aggregates
    - Property: Floor slipperiness (EN 12633)
    - Value: Class 3

    SEALING AND FINISHING:

    - Product: DANOCOAT PAS 700
    - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays.
    - Property: Tensile strength (ISO 527-3)
    - Value: more than16 N/mm2

Spécifications techniques
  • Réference unique.TVH2
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWithout insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyurée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 14 14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING