Publier vos produits
TVH3 Vehicles roof
Danosa

TVH3 Vehicles roof

Traduit par Google,
Toit de véhicules : - Étanchéité : Membrane à base de polyurée AVANTAGES : - Système d'étanchéité continu sans recouvrement, excellente adhérence et adaptable aux supports complexes. - Système d'étanchéité avec une excellente résistance mécanique, à l'abrasion et aux changements de température. - Finition antidérapante. - Bonne résistance chimique. - Application par projection chaude à haut rendement. Durcissement rapide et mise en service. - Membrane d'étanchéité et couche de roulement avec une capacité maximale de pontage des fissures statiques et dynamiques même à basse température. - Étanchéité spéciale pour le transit des véhicules. - Bonne résistance aux carburants, liquides de refroidissement, sels de fonte, huiles moteur et nettoyants alcalins. - Écologique. Sans solvants, plastifiants et sans COV. UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux, hôtels, installations sportives. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: DANOPRIMER EP - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) - Value: 3,8 N/mm2 WATERPROOFING: - Product: DANOCOAT 250 - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit PROTECTION AND ROLLING: - Product: DANOFLOOR PU 300 - Description: One-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces. - Property: Impact resistance (EN 6272-1) - Value: more than14,7 N/m PROTECTION AND ROLLING: - Product: DANOQUARTZ - Description: Silica aggregates - Property: Floor slipperiness (EN 12633) - Value: Class 3 SEALING AND FINISHING: - Product: DANOFLOOR PU 300 - Description: One-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces. - Property: Impact resistance (EN 6272-1) - Value: more than 14,7 N/m
Spécifications techniques
  • Réference unique.TVH3
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWithout insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyurée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 14 14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING