Publier vos produits
DANPALON® BRV
DANPALON® BRV
DANPALON® BRV
DANPALON® BRV
DANPALON® BRV
DANPALON® BRV
DANPALON® BRV
DANPALON® BRV
DANPALON® BRV
DANPALON® BRV
    Danpal

    DANPALON® BRV

    Osez habiller l'ITE autrement avec DANPALON® BRV, un système de bardage rapporté ventilé en polycarbonate microcellulaire. Unique par la lecture qu'il offre aux façades, DANPALON® BRV présente également bien des avantages en termes de mise en oeuvre et de durabilité. Notre solution de bardage rapporté ventilé, Danpalon® BRV, composé de plaques de polycarbonate alvéolaire assemblées par connecteurs, est 3 fois plus léger qu’un bardage stratifié. Cela lui permet d’être posé en déport d’épaisseurs d’isolant très importantes sans nécessiter d’ancrages ou de lourds supports.
    Spécification
    • Les points forts du DANPALON® BRV : Léger : 2.6 à 3.3 kg/m² (poids panneau) Longueur : jusqu'à 16 m (dans le respect des règles de mise en oeuvre en vigueur) Haute résistance mécanique Aucun joints (creux ou ouverts) périphériques entre panneaux Sans fixations apparentes Mise en oeuvre simple et rapide Vous pouvez retrouver toutes nos textures sur les autres pages produits de notre marque. Les textures sont inclues dans les fichiers ARCHICAD tandis que les adsklib et images de nos textures sont disponibles sur ces pages pour les objets REVIT et autres logiciels de rendus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.danpal_VRS-system
    • Famille de produitsCladding Danpal
    • Groupe de produitsCladding Danpal
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11850
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ac_10_70_70
    • Description de l'Uniclass 2015Renovation
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Standing Seam Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls