Publier vos produits
DANPATHERM K12
DANPATHERM K12
DANPATHERM K12
DANPATHERM K12
DANPATHERM K12
DANPATHERM K12
DANPATHERM K12
DANPATHERM K12
DANPATHERM K12
    Danpal

    DANPATHERM K12

    Un système double peau prêt-à-poser innovant pour des façades translucides et une excellente isolation thermique Concept constructif unique conçu pour répondre à la RE2020 et aux contraintes de mise en œuvre sur chantier, Danpatherm K12, pré-monté en usine, séduit par sa finition, sa facilité de pose, son apport lumineux et son excellente isolation thermique.
    Spécification
    • Les points forts du DANPATHERM K12 Transmission lumineuse agréable Isolation thermique exceptionnelle Pré-montage en usine Facilité de pose Très grandes portées Vous pouvez retrouver toutes nos textures sur les autres pages produits de notre marque. Les textures sont inclues dans les fichiers ARCHICAD tandis que les adsklib et images de nos textures sont disponibles sur ces pages pour les objets REVIT et autres logiciels de rendus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Danpatherm_K12
    • Famille de produitsDanpal Façade Danpatherm
    • Groupe de produitsFacades Danpal
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11850
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)7.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Nom UNSPSCWindow walls
    • Code UNSPSC30171613
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 45 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Structured-Polycarbonate-Panel Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls