Publier vos produits
Danze D454428 Kitchen Faucet
Danze

Danze D454428 Kitchen Faucet

Traduit par Google,
  • Amarrage : technologie d'amarrage magnétique DockForce®
  • Rétraction : dispose de notre système de rétraction exclusif SnapBack®
  • Poids de rétraction : poids GripLock® facilement réglable
  • Débit : 1,75 gpm (6,6 L/min) Débit maximum à 60 psi
  • Fonction de pulvérisation : la tête de pulvérisation à double fonction vous permet de choisir entre un débit unique et régulier et un jet puissant.
  • Hauteur et portée du bec : 16 15/16" (430 mm) Hauteur du bec et 8 1/16" (204 mm) Portée du bec
  • Type de cartouche : valve à disque en céramique durable pour une performance sans goutte
  • Bec pivotant : flexibilité maximale avec un bec pivotant à 360°
  • Clapet anti-retour intégré : comprend un clapet anti-retour intégré pour la prévention des refoulements
  • Garantie : les produits Danze sont couverts par la garantie limitée à vie de notre fabricant pour les défauts de fabrication.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA607955, Sold Separately
    • Height: 16 15/16" (430mm)
    • Width: 5 1/16" (129mm)
    • Depth: 10 3/16" (258mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 11/16" (68mm)

    Part Number: D454428
    Item Weight: 5.47 pounds
    Product Dimensions: 5.1 x 5.1 x 16.9 inches
    Item model number: D454428
    Color: Chrome
    Style: Draper
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Certification: Watersense
    Included Components: Kitchen Faucet

Spécifications techniques
  • Réference unique.Danze-D454428-Kitchen-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets