Publier vos produits
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
    DeBourgh

    Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"

    Traduit par Google,

    Enterrez vos casiers démontables ! Contrairement aux options KD des concurrents, notre option entièrement soudée maintient les coûts sous contrôle sans compromettre une once de force DeBourgh. Fabriqué à partir d'acier laminé à froid domestique, c'est une solution robuste mais économique pour n'importe quelle situation de couloir.

    Force imbattable et valeur durable... quoi de plus rebelle ?

    Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations!




    Spécification
    • Locker Construction

      • All-welded locker constructed from 18 or 16 gauge steel
      • No bolts, screws, or rivets used in assembly of locker unit
      • Continuous door strike on both latch and hinge side
      • Available in one-, two-, or three-tiered options
      • Continuous door strike on both latch and hinge side

      Doors

      • Formed doors include optional vertical stiffener panels
      • Solid, louvered or diamond perforation ventilation styles available
      • Single and multi-point latching options available
      • Flush mounted stainless steel cup

      Other

      • Continuous piano hinge
      • Welded and continuous base and sloped top options available
      • Single and double ceiling hooks available

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18                     48,60,72

      15                         12,15,18                     48,60,72


    Spécifications techniques
    • Réference unique.rebel-lockers-5tier-60
    • Famille de produitsHallway Lockers
    • Groupe de produitsRebel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers