Publier vos produits
Cap Round LED vit

Cap Round LED vit

Traduit par Google,
Cap Round est fourni avec 14 LED, Cap Quadrat est fourni avec 18 LED. Les deux types sont disponibles avec des LED blanches ou bleues. Façade et cadre en fonte d'aluminium laqué argent. Le luminaire peut être monté dans des murs pleins et ouverts. Durée de vie jusqu'à 30 000 heures, Les sources lumineuses ne sont pas remplaçables. De petits écarts de couleur d'un luminaire à l'autre peuvent se produire. IP54, classe 2.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3215233
  • Famille de produitsLed armaturer
  • Groupe de produitsCap led
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2012-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)112
  • Largeur (mm)126
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115