Publier vos produits
20804T2 Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC
20804T2 Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC
    DELABIE

    20804T2 Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC

    Robinet de lavabo électronique mural pour fixation sur panneau. Robinet automatique à bec déclispable BIOCLIP. Robinet infrarouge livré avec deux becs déclipsables en Inox L.77 mm. Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V. Bec et embase à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ̴60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit limité à 4 l/min à 3 bar. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Cellule de détection indépendante, à poser sur panneau mural. Électrovanne M3/8" avec joint filtre. Embase Ø 60 en laiton chromé. Sécurité antiblocage en écoulement. Robinet conforme aux exigences de la norme NF Médical. Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque. Robinet électronique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Robinet automatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Robinet garanti 30 ans. Deux modes de fermeture possibles : - mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ; - mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement. Possibilité de réaliser un choc thermique. En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du robinet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20804T2
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)157
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1519
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord