Publier vos produits
20871T1 Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX
20871T1 Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX
    DELABIE

    20871T1 Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX

    Mitigeur de lavabo électronique sur gorge. Mitigeur automatique à bec haut orientable déclipsable BIOCLIP H.160. Mitigeur monotrou livré avec 1 bec déclipsable jetable en Hostaform® recyclable L.180 Ø 22. Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V. Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). Rinçage périodique paramétrable (préréglé à environ 60 sec toutes les 24h après la dernière utilisation) afin d’éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox. Réglage de température par levier Hygiène L.100. Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8". Sécurité antiblocage en écoulement. Électrovannes en amont de la chambre de mélange. Conforme aux exigences de la norme NF Médical. Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans. Deux modes de fermeture possibles : - mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ; - mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement. Possibilité de réaliser un choc thermique. En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du mitigeur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20871T1
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)287
    • Largeur (mm)61
    • Profondeur (mm)226
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2397
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord