Publier vos produits
2519LS Mitigeur d'évier mécanique mural
DELABIE

2519LS Mitigeur d'évier mécanique mural

Mitigeur d’évier mural mécanique. Mitigeur mural avec bec tube orientable L.200 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes). Bec autovidable par-dessous Ø 22 avec brise-jet étoile laiton. Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée. Débit 26 l/min à 3 bar. Corps en laiton chromé. Commande par levier Hygiène L.150. Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4". Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2519LS
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)251
  • Largeur (mm)214
  • Profondeur (mm)275
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2586
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord