Publier vos produits
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo électronique sur plage : Boîtier électronique indépendant IP65. Alimentation secteur 230/12 V avec transformateur. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique réglable (préréglé à environ 60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation). Détection de mouvement infrarouge active, un capteur en bout de bec optimise la détection. Corps en laiton massif chromé. Flexibles PEX avec filtres, électrovannes et raccords à compression Ø 15 mm. Fixation renforcée par 2 tiges en acier inoxydable. Sécurité antiblocage. Bec à intérieur lisse et faible débit (limite les niches bactériennes). Réglage latéral de la température avec butée de température maximale réglable. Adapté aux personnes à mobilité réduite. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.378MCH15
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)186
    • Largeur (mm)185
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010340
    • Nom ETIMElectronic tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord