Publier vos produits
379D13 Robinet de lavabo automatique BINOPTIC
379D13 Robinet de lavabo automatique BINOPTIC
    DELABIE

    379D13 Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

    Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison : Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec. Filtre et électrovanne M3/8". Corps en laiton chromé. Bec chromé L.135mm pour installation en traversée de cloison ≤ 190 mm. Câble détecteur L.1 200, flexibles d’alimentation et fixation regroupés. Sécurité antiblocage en écoulement. Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.379D13
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)183
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord