Publier vos produits
388015 Robinet de lavabo automatique BINOPTIC
388015 Robinet de lavabo automatique BINOPTIC
    DELABIE

    388015 Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

    Robinet de lavabo électronique sur vasque :
    Boîtier électronique IP65 indépendant.
    Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
    Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
    Brise-jet antitartre.
    Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
    Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
    Corps en laiton chromé.
    Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
    Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
    Sécurité antiblocage en écoulement.
    Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
    Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrables.
    Adapté aux PMR.
    Garantie 30 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.388015
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord