Publier vos produits
443516 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
443516 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
443516 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    443516 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

    Robinet de lavabo électronique mural : Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées. Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence, optimisé en bout de bec. Corps en inox chromé L.190 mm. Capot verrouillé par 2 vis cachées. Robinet d'arrêt. Fixation murale en traversée de cloison. Sécurité antiblocage en écoulement. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.443516
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)257
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1231
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord