Publier vos produits
512031PUK Distributeur de savon automatique sur gorge, savon liquide ou mousse
512031PUK Distributeur de savon automatique sur gorge, savon liquide ou mousse
    DELABIE
    Archivé

    512031PUK Distributeur de savon automatique sur gorge, savon liquide ou mousse

    Distributeur de savon électronique sur gorge. Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique. Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge. Bec en Inox 304 chromé. Pompe doseuse antigaspillage. Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque. Distributeur de savon automatique : alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse. Compatible avec gel hydroalcoolique. Longueur de bec : 111 mm. Livré avec un réservoir 1 litre. Distributeur de savon automatique garanti 30 ans. CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.512031PUK
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)121
    • Largeur (mm)111
    • Profondeur (mm)121
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)749
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers