Publier vos produits
512111PUK Distributeur de savon mural automatique TC, savon liquide ou mousse
512111PUK Distributeur de savon mural automatique TC, savon liquide ou mousse
512111PUK Distributeur de savon mural automatique TC, savon liquide ou mousse
    DELABIE
    Archivé

    512111PUK Distributeur de savon mural automatique TC, savon liquide ou mousse

    Distributeur de savon mural électronique. Distributeur de savon liquide ou mousse. Modèle antivandalisme pour traversée de cloison (TC) jusqu'à 110 mm. Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge. Bec en Inox 304 chromé. Pompe doseuse antigaspillage. Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque ou en gaine technique. Distributeur de savon automatique: alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse. Longueur de bec totale : 115 mm. Livré avec un tube souple 1,20 m pour réservoir éloigné. Garantie 30 ans. CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.512111PUK
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)37.3
    • Largeur (mm)37.3
    • Profondeur (mm)119
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)657
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers