Publier vos produits
794050 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
794050 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
794050 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
    DELABIE

    794050 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

    Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural : Déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en laiton massif chromé L. 110 mm. Fixation murale M1/2". Alimentation par le haut ou par le bas. Arrivées d'eau encastrées. Filtres et clapets antiretour. Butée de température réglable. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.794050
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)49
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1541
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord