Publier vos produits
O3 Edge, Standalone Controller, Multisensor, 2 Uniputs, Programmable

O3 Edge, Standalone Controller, Multisensor, 2 Uniputs, Programmable

Traduit par Google,

Le multicapteur autonome O3® Edge primé de Delta Controls utilise la technologie de fusion de capteurs de pointe pour offrir la vue la plus précise d'un espace intérieur disponible sur le marché.

Intégrant la température, l'humidité, le mouvement, le son et la détection de la lumière dans un seul appareil, l'O3 utilise l'apprentissage automatique pour fournir une rétroaction rapide et précise sur l'espace surveillé.

L'O3 est facile à installer et peut être configuré directement avec un simple smartphone.

Application

Avec la prise en charge des protocoles BACnet, MQTT et BLE, l'O3 Edge est un appareil IoT à plate-forme ouverte qui peut s'intégrer à presque tous les systèmes.

Il est également livré avec deux points d'E/S universels capables de contrôler ou d'accepter les entrées d'appareils à proximité, idéal pour contrôler les ballasts d'éclairage ou les vannes de plafond à poutres froides.

Fonctionnalités

  • Capteurs composites de température, d'humidité, de mouvement PIR, de son et de lumière combinés dans un seul appareil
  • Commentaires de l'utilisateur via le haut-parleur et l'anneau LED couleur avec des tonalités et des couleurs audio personnalisables
  • Double connexion Ethernet pour une connexion en guirlande dans de grands espaces ; fournit une communication directe même pendant les pannes de courant
  • Configuration via l'application mobile
  • API BLE pour développer des applications personnalisées
Spécification
  • Temperature Sensors

    Composite temperature value: ±0.5°C (±1.0°F) typical with calibration

    Digital temperature sensor: ±0.5°C (±1.0°F)

    Infrared temperature sensor: ±1.0°C (±1.8°F) typical

    Humidity Sensor

    Accuracy ±3% for 20% to 80% RH @ 15°C to 30°C (59°F to 86°F)

    Motion Sensor

    Passive infrared (PIR) motion sensor

    Motion sensing range: 9.1 m (30 ft) diameter @ 4.6 m (15 ft) mounting height;  5.5 m (18 ft) diameter @ 2.4 m (8 ft) mounting height

    Light Sensor

    ±(6+5% reading) lx

    Audio Input

    2 microphones for acoustic occupancy detection

    LED Ring

    Full color ring with 12 RGB LEDs

    Universal Points

    Up to 2 inputs (16-bit), software configurable for the following types:

    • 0–5 VDC
    • 0–10 VDC
    • 10 kΩ thermistor
    • Dry contact (using 10 kΩ thermistor software setting)
    • 4–20 mA (using external 250 Ω resistor on 0–5 V setting)

    Up to 2 outputs (12-bit), software configurable for the following types:

    • 0–10 V @ 20 mA max (sourcing)
    • 1–10 V @ 10 mA max (sinking)

    Audio Output

    1.0 W mono speaker for tones and audiooutput 

    Connectors 

    Removable screw-type terminalconnectors 

    Wiring Class 

    Class 2 / SELV 

    Power 

    24 VDC (20–28 VDC), 2 W typical,10 W max, Class 2 

    Technology 

    • Arm® Cortex®-A7 MPU + Cortex-M4 MCU 
    • 256 DDR3L RAM 
    • 4 GB eMMC flash memory 
    • Real-time clock (RTC) 
    • Supercapacitor power backup for RTC 

    Communication Ports 

    Dual Ethernet (10/100Base-T) 

    Interfaces and Protocols 

    • BACnet (BACnet/IP, BACnet/Ethernet) 
    • MQTT 
    • BLE 5.0 

    Ambient Rating

    0°C to 45°C (32°F to 113°F)10% to 95% RH (non-condensing) 

    Dimensions

    180 × 41.5 mm (7.1 × 1.6 in.) 

    Weight

    350 g (0.77 lb) 

    Compliance

    • CE 
    • FCC/IC 
    • NCC (in progress) 

    Listings

    cULus 916 Listed

Spécifications techniques
  • Réference unique.O3-edge-controller-multisensor
  • Famille de produitsO3
  • Groupe de produitsO3 Edge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)180
  • Profondeur (mm)42
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
  • Poids net (Kg)0.35
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
  • Classification IFCContrôleur
  • Code ETIMEC010174
  • Nom ETIMRoom sensor relative humidity/temperature
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Numéro OmniClass23-27 11 00
  • Titre OmniClassGeneral Instruments and Controls