Publier vos produits
KNX - Détecteur de présence
KNX - Détecteur de présence
KNX - Détecteur de présence
KNX - Détecteur de présence
KNX - Détecteur de présence
    JUNG

    KNX - Détecteur de présence

    4.1 sur 5 étoiles4.1(10 Avis)

    Optique détecteur 360° plafonnier KNX

    Le détecteur de présence Mini KNX dans les versions Standard et Universal, avec coupleur de bus intégré, garantit une commande adaptée aux différents besoins des installations de luminaires, thermostats et autres consommateurs électriques. Sa forme compacte autorise trois différents types de montage au plafond : montage en faux-plafond, montage en saillie et montage en prise encastrée standard.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Caractéristiques produits

      • Coupleur de bus intégré
      • 3 capteurs PIR
      • Champ de détection 360°
      • Capteur de luminosité intégré
      • Utilisation comme détecteur de présence, détecteur de mouvement, ou pour le mode de détection
      • Fonctions de sortie : commutation, fonction cage d’escalier, commutation avec position forcée, transmission de valeur, poste auxiliaire scène de lumière, spécification du mode de fonctionnement pour régulateur de température ambiante
      • Extension de la zone de détection grâce au fonctionnement de plusieurs appareils comme poste principal et poste auxiliaire
      • Potentiomètre pour la correction manuelle de la sensibilité
      • LED d’état : clignote en cas de détection de mouvement ; en fonction de la programmation en mode normal ou uniquement pendant le mode d’épreuve de marche
    Spécifications techniques
    • Réference unique.knx_presence_detector
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-23
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)66
    • Largeur (mm)103
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC000133
    • Nom ETIMMovement sensor complete
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215