Publier vos produits
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 sur 5 étoiles3.5(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Vico Magistretti - 1991 Délicatesse japonaise pour une bibliothèque modulaire autoportante, pour des configurations infinies et aussi d'angle. Quelques lignes simples donnent forme à un véritable classique pour la maison ou le bureau. Les séparateurs internes minces peuvent être ajustés pour le stockage de livres de différentes tailles. Matériau Structure en bois massif. Panneaux de particules de bois, plaqués. Étagères internes mobiles et séparateurs verticaux en panneaux de particules de bois peints. Base (pieds/roues) : Pieds réglables. Finition / Couleur : Chêne naturel ou noyer noir, fini avec un vernis acrylique transparent à pores ouverts. Étagères et séparateurs verticaux peints en blanc coquille d'œuf, uniquement pour la version en chêne, ou en noyer noir plaqué. Remarque : Les étagères internes peuvent être placées dans cinq positions à une distance de 32 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tani_moto
    • Famille de produitsBookcase
    • Groupe de produitsTani Moto
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2070
    • Largeur (mm)1040
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier