Publier vos produits
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Traduit par Google,

    La sécurité avec style

    Élégant et pratique : le Dero Arc Rack gare les vélos avec une touche supplémentaire lorsqu'il faut plus qu'un simple porte-vélos. Le tube carré offre fonctionnalité et style avec des lignes géométriques épurées et une résistance aux coupe-tubes - un outil de choix parmi les voleurs de vélos.

    Stationne deux vélos.

    Spécification
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-arc-rack
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35
    • Largeur (pouces)40
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)