Publier vos produits
Radius® - Minimal‑Form Bike Parking Stand
Radius® - Minimal‑Form Bike Parking Stand
Radius® - Minimal‑Form Bike Parking Stand

    Radius® - Minimal‑Form Bike Parking Stand

    Traduit par Google,

    Le Radius est un porte-vélos étroit en forme de U inversé. Son profil mince lui confère un design esthétique tout en étant compatible avec les antivols en U. Chaque modèle est fabriqué en tube d'acier rond HSS épais de 48 mm de diamètre extérieur. Modèle standard sur le campus de l'Oregon State University. Si le prix est votre principal critère, le porte-vélos en forme de U inversé est une option intéressante.

    Caractéristiques du produit

    • Support de stationnement pour vélos économique Radius
    • Capacité de 2 vélos
    • Tuyau en acier haute sécurité de 1,9 pouce
    • Compatible avec les rails pour permettre l'installation d'unités autoportantes
    • Disponible en finition peinture poudre noire ou galvanisation à chaud
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • ASTM A53 steel tubing
      • U-lock compatible
      • Slim and aesthetic design

      FINISH OPTIONS

      • Black Polyester Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface mount - concrete (anchors sold separately)
      • Rail Mount:
        • 4, 6, 8, 10, 12 bike rails
      • Rail lengths:
        • 36”, 66”, 96”, 126”, 156”

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Wall setbacks
        • Parallel to wall: minimum 24” to center of rack
          • Recommended 36” to center of rack
        • Perpendicular to wall: minimum 42” to center of rack
      • Rack to rack
        • Minimum: 30” (standard for rail mount)
          • Recommended: 36”
      • Street setbacks
        • Parallel to street: minimum 24” to center of rack*
          • Recommended 36” to center of rack*
        • Perpendicular to street: minimum 24” to edge of base flange*
    Spécifications techniques
    • Réference unique.radius-bike-parking-stands
    • Famille de produitsBike Parking Systems
    • Groupe de produitsBike Stand, Minimal‑Form, Surface‑Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo