Publier vos produits
Bike File Floor
Dero

Bike File Floor

Traduit par Google,
Haute efficacité

Le Bike File est notre produit compatible U-lock le plus efficace en termes d'espace. Des cintres coulissants robustes permettent de ranger neuf vélos en toute sécurité dans une section de huit pieds tout en facilitant le chargement et le déchargement des vélos.

Spécification
  • Materials:

    Trolley Track: 12 gauge stainless steel

    Trolley Assembly: Stainless steel

    Hanger arms: 1" 16g

Spécifications techniques
  • Réference unique.dero-bike-file-floor
  • Famille de produitsBicycle Racks
  • Groupe de produitsBike Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
  • Titre OmniClassBicycle Racks

Disponibilité de la région

Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
Australie
Canada
Chili
Hongrie
Hong Kong
Nouvelle-Zélande
États-Unis
Colombie
Islande
Israël
Mexique
Norvège
Qatar
Pays-Bas
Singapour
Royaume-Uni
Suède

Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)