Publier vos produits
Bike File Wall
Bike File Wall
Bike File Wall
    Dero

    Bike File Wall

    Traduit par Google,
    Haute efficacité

    Le Bike File est notre produit compatible U-lock le plus efficace en termes d'espace. Des cintres coulissants robustes permettent de ranger neuf vélos en toute sécurité dans une section de huit pieds tout en facilitant le chargement et le déchargement des vélos.

    Spécification
    • Materials:

      Trolley Track: 12 gauge galvanized steel

      Trolley Assembly: Stainless steel

      Arms: 1" 16g

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-bike-file-wall
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)