Publier vos produits
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
    Dero

    Bike Hitch

    Traduit par Google,
    Stationnement sécurisé pour vélos

    L'attelage de vélo utilise une construction en tube épais et un rayon de courbure complet de l'anneau, ce qui le rend extrêmement difficile à couper avec un coupe-tube. Ce porte-vélos populaire a un attrait urbain, une silhouette mince et s'adapte à tous les cadenas de vélo.

    Stationne deux vélos.

    Spécification
    • Materials:

      • Centerbeam: 2" schedule 40 pipe (2.375" OD)
      • Ring:1.5" OD 11 gauge tube

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-bike-hitch
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35
    • Largeur (pouces)16.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)