Publier vos produits
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
    Dero

    Dero Bike Locker Double (D2)

    Traduit par Google,

    Le casier à vélos double Dero (D2) allie sécurité, optimisation de l'espace et accessibilité. Les portes du casier sont dotées de plusieurs points de verrouillage le long du cadre et d'une poignée inviolable et compatible ADA, garantissant ainsi la sécurité des vélos dans ce robuste boîtier tout en acier. Chaque casier peut accueillir deux vélos, séparés par une cloison en acier.

    Spécification
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-bike-locker-double-d2
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)49
    • Largeur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelters
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
    • Titre OmniClassBicycle Shelters

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)