Publier vos produits
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    Traduit par Google,

    Ce casier à vélo entièrement métallique est idéal pour le stationnement longue durée, nécessitant une sécurité accrue et une protection contre les intempéries. Le casier à vélo simple D1 est doté d'une construction robuste en acier et d'une poignée inviolable conforme aux normes ADA.

    Spécification
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-bike-locker-single-d1
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)49
    • Largeur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelters
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
    • Titre OmniClassBicycle Shelters

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)